(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Mediante la reducción de la fricción en la superficie del asiento, se duplica la fuerza de apriete lograda con el mismo tamaño de palanca.
· No se forman rayones en las piezas aplicables ya que la superficie del asiento no se mueve.
· Alta fuerza de pretensión aplicada a la parte del tornillo por lo que no se afloja fácilmente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
24700.0040 |
24700.0042 |
24700.0044 |
24700.0050 |
24700.0053 |
24700.0056 |
24700.0063 |
24700.0066 |
24700.0068 |
24700.0080 |
24700.0083 |
24700.0087 |
Cargando…
Cuerpo principal, tipo | Forma de ala | Material del cuerpo principal | Resina de urea | Parte interna | Acero, nitrurado, ennegrecido |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 80 | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente