(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Perillas - Con moleteado recto y conforme a la norma DIN 466. (Números de pieza)

Perillas - Con moleteado recto y conforme a la norma DIN 466.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Tuerca con ranuras antideslizamiento para apretar a mano.

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
24780.0030
24780.0040
24780.0050
24780.0060
24780.0080
24780.0100
24780.0120
24780.0240
24780.0250
24780.0260
24780.0280
24780.0300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial d3
(mm)
k
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro62.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro83.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro104
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro166
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] Nylon 6Recubrimiento de óxido negro2210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] (Nylon)Chorro de arena83.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] (Nylon)Chorro de arena104
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] (Nylon)Chorro de arena125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] (Nylon)Chorro de arena166
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[(Nylon)] (Nylon)Chorro de arena208

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Tipo de sección de montaje Roscado interno
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico