(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio de inyección de SUS (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ST-A0.1
ST-A0.51
ST-A0.84
ST-C0.2
ST-C0.15
ST-C0.33
ST-C0.51
ST-C0.84
ST-C1.37
ST-C1.52
ST-D0.33
ST-D0.51
ST-D0.84
ST-D1.37
ST-D1.52
ST-R0.2
ST-R0.15
ST-R0.33
ST-R0.51
ST-R0.84
ST-R1.37
ST-R1.52
VAL-0.41
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSI.D.
(mm)
Longitud total
(mm)
Dimensiones de la barra ovalada de la boca de succión
(mm)
Tipo detallado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.129.35-Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5129.35-Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.8429.35-Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.235.7-Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.1535.7-Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.3335.7-Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5135.7-Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.8435.7-Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.3735.7-Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.5235.7-Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

100.3348.4-Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

100.5148.4-Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.8448.4-Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.3748.4-Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.5248.4-Tipo recto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.235.7-Tipo de refracción de 45 °
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.1535.7-Tipo de refracción de 45 °
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.3335.7-Tipo de refracción de 45 °
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5135.7-Tipo de refracción de 45 °
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.8435.7-Tipo de refracción de 45 °
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.3735.7-Tipo de refracción de 45 °
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.5235.7-Tipo de refracción de 45 °
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-35.70.41×1.98Boca de succión tipo oval
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSI.D.
(mm)
Longitud total
(mm)
Dimensiones de la barra ovalada de la boca de succión
(mm)
Tipo detallado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Pinzas de vacío Aplicación Equipo relacionado, parte Componentes Parte de absorción
Características Estándar Material de la parte de adsorción Acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico