(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Sillín
· Material: Acero inoxidable (Acero inoxidable 304)
· Cantidad: 1 piezas
· Dimensión dimensión C (mm): 1
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Clasificación | Para exteriores | Tipos | Ensillar | Dimensión C(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión D(mm) | 18 | E Dimensiones(mm) | 4.2 | Material | Acero inoxidable (acero inoxidable 304) |
Cantidad | 1 piezas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente