(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Miembro del aire acondicionado "Slim Duct LD Series", que se adapta a la diferencia de nivel

Miembro del aire acondicionado "Slim Duct LD Series", que se adapta a la diferencia de nivel
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A
· Dimensión dimensión C (mm): 145

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LDIF-70-B
LDIF-70-I
LDIF-90-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Una dimensión
(mm)
Dimensión B
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marrón74.5624518301033147761-4080170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marfil74.5624518301033123761-4098170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marfil94734518301033208761-4101220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Dimensión C(mm) 145
Dimensión D(mm) 80 E Dimensiones(mm) 25 Dimensión F(mm) 50
Material Cloruro de polivinilo (PVC) Cantidad A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico