(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Miembro para aire acondicionado "serie SD de conducto delgado", tapón de sellado (Inaba Denki)

Miembro para aire acondicionado "serie SD de conducto delgado", tapón de sellado (Inaba Denki)
  • Descuento por volumen

· Clasificación: para interior
· Escribe: Conducto
· Color: Blanco
· Dimensión I dimensión (mm): 15
· Material: Resina C ABS

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MP-75-W

 
Número de Parte
MP-75-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para interior Tipos Conducto Color Blanco
Una dimensión(mm) 80 Dimensión B(mm) 67.5 Dimensión C(mm) 110
Dimensión D(mm) 110 E Dimensiones(mm) 132 Dimensión F(mm) 102
Dimensión G(mm) 8 Dimensión H(mm) 40 Yo dimensiono(mm) 15
Material Resina ABS Cantidad A Código JAN 4518301033956
Código de pedido 761-4594 Masa(g) 75

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico