(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Miembro del aire acondicionado "Slim Duct SD Series", esquina plana 45 °

Miembro del aire acondicionado "Slim Duct SD Series", esquina plana 45 °
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A
· Dimensión D (mm): 33

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SKF-77-B
SKF-77-I
SKF-100-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Una dimensión
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Marrón8268654518301015785761-5418110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Marfil8268654518301015761761-5426110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Marfil10775754518301015860761-5400160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Dimensión D(mm) 33
Material Cloruro de polivinilo (PVC) Cantidad A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico