(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa - esquina de pared, conducto de aire acondicionado, serie SWM (Números de pieza)

Tapa - esquina de pared, conducto de aire acondicionado, serie SWM
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Altura de la brida externa conforme al tamaño de la tapa del aire acondicionado: 10 milímetros o menos
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SWM-100-I

 
Número de Parte
SWM-100-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Una dimensión
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión D
(mm)
E Dimensiones
(mm)
Diámetro externo de la brida para tamaños de tapa de aire acondicionado conformes Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marfil166.01072157594No más de ø1534518301018199761-5744260

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Altura de brida externa para tamaños de tapa de aire acondicionado conformes 10 mm o menos
Material Cloruro de polivinilo (PVC) Cantidad A

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SWM-100-I de la serie Tapa - esquina de pared, conducto de aire acondicionado, serie SWM.

Products like this...

Número de Parte
SWM-77-B
SWM-77-I
SWM-77L-B
SWM-77L-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Una dimensión
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión D
(mm)
E Dimensiones
(mm)
Diámetro externo de la brida para tamaños de tapa de aire acondicionado conformes Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marrón146.5821886784No más de ø1304518301018014761-5752200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marfil146.5821886784No más de ø1304518301017994761-5761200
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Marrón161.0822086784No más de ø1534518301019400761-5779230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marfil161.0822086784No más de ø1534518301019387761-5787230

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico