(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno en U para tubería de PC SUS304 Diámetro nominal A Diámetro del tornillo W3/8 (Números de pieza)

Perno en U para tubería de PC SUS304 Diámetro nominal A Diámetro del tornillo W3/8
  • Descuento por volumen

- Herraje de metal en forma de U estándar.
- Uno de los estándares más antiguos en accesorios de soporte de tuberías.
- Accesorio de metal para apretar tuberías de PC.
- Para tuberías horizontales y / o verticales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPCUBT50AS

Número de Parte
TPCUBT50AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El diámetro exterior del tubo de aplicación principal
(mm)
Diámetro Nominal (A)
(mm)
Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
H
(mm)
Diámetro Nominal (B)
(mm)
Diámetro nominal
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 705064.1743088260.54989999282665285-9572118

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios de metal en forma de U Material Acero inoxidable (acero inoxidable 304) Tipo de tubería aplicable Tubo de PC
Tratamiento de superficies Ninguno E(mm) 8.3 d(mm) W3/8
Cantidad(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPCUBT50AS de la serie Perno en U para tubería de PC SUS304 Diámetro nominal A Diámetro del tornillo W3/8.

Products like this...

Número de Parte
TPCUBT20AS
TPCUBT25AS
TPCUBT32AS
TPCUBT40AS
TPCUBT65AS
TPCUBT80AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El diámetro exterior del tubo de aplicación principal
(mm)
Diámetro Nominal (A)
(mm)
Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
H
(mm)
Diámetro Nominal (B)
(mm)
Diámetro nominal
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 402031.24325523/427.24989999282627285-953080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 402537.64925601344989999282634285-954888
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 ~ Menos de 503246.35730691 1/442.74989999282641285-955698
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 ~ Menos de 604052.26330741 1/248.64989999282658285-9564104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70 ~ Menos de 806579.990301122 1/276.34989999282672285-9581142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90 ~ Menos de 1008092.710330116389.14989999282689285-9599149

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico