(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno en U de pata larga con ajuste metálico en forma de U +50 (electrogalvanizado / acero inoxidable)

Perno en U de pata larga con ajuste metálico en forma de U +50 (electrogalvanizado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

Perno en U para tubería SGP y tubería de acero inoxidable (tubería gruesa). Tipo de longitud del pie

[Caracteristicas]
· El nivel de la tubería es ajustable en combinación con "Uretano UP solamente".
· A10600: perno en U para tubería SGP. Tipo de longitud del pie.
· Acabado electrogalvanizado (acabado galvanizado en caliente disponible bajo demanda).
· A10620: perno en U para tubería de acero inoxidable (tubería gruesa). Tipo de longitud del pie.
· Cuando use tubería SGP, trate para prevenir la corrosión (cinta anticorrosiva, etc.).
· Hecho de SUS304.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10600-0011
A10600-0026
A10600-0045
A10600-0050
A10600-0064
A10600-0079
A10600-0083
A10600-0098
A10600-0115
A10600-0120
A10600-0134
A10600-0149
A10600-0153
A10620-0014
A10620-0029
A10620-0033
A10620-0048
A10620-0052
A10620-0067
A10620-0071
A10620-0086
A10620-0103
A10620-0118
A10620-0122
A10620-0137
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Material Tipo de tubería aplicable Tratamiento de superficies El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 ~ Menos de 30Acero[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGP[Galvanizado] Galvanizado electrolítico15A1/221.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30 ~ Menos de 40Acero[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGP[Galvanizado] Galvanizado electrolítico20A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 40Acero[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGP[Galvanizado] Galvanizado electrolítico25A134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 ~ Menos de 50Acero[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGP[Galvanizado] Galvanizado electrolítico32A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 ~ Menos de 60Acero[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGP[Galvanizado] Galvanizado electrolítico40A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 70Acero[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGP[Galvanizado] Galvanizado electrolítico50A260.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70 ~ Menos de 80Acero[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGP[Galvanizado] Galvanizado electrolítico65A2 1/276.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80 ~ Menos de 90Acero[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGP[Galvanizado] Galvanizado electrolítico80A389.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGP[Galvanizado] Galvanizado electrolítico100A4114.3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGP[Galvanizado] Galvanizado electrolítico125A5139.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGP[Galvanizado] Galvanizado electrolítico150A6165.2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

200 ~ Menos de 300Acero[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGP[Galvanizado] Galvanizado electrolítico200A8216.3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

200 ~ Menos de 300Acero[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGP[Galvanizado] Galvanizado electrolítico250A10267.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Tubería de acero inoxidable] Tubo de acero inoxidable (tubo de pared gruesa)Ninguno15A1/221.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Tubería de acero inoxidable] Tubo de acero inoxidable (tubo de pared gruesa)Ninguno20A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Tubería de acero inoxidable] Tubo de acero inoxidable (tubo de pared gruesa)Ninguno25A134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Tubería de acero inoxidable] Tubo de acero inoxidable (tubo de pared gruesa)Ninguno32A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 ~ Menos de 60[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Tubería de acero inoxidable] Tubo de acero inoxidable (tubo de pared gruesa)Ninguno40A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Tubería de acero inoxidable] Tubo de acero inoxidable (tubo de pared gruesa)Ninguno50A260.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Tubería de acero inoxidable] Tubo de acero inoxidable (tubo de pared gruesa)Ninguno65A2 1/276.3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

80 ~ Menos de 90[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Tubería de acero inoxidable] Tubo de acero inoxidable (tubo de pared gruesa)Ninguno80A389.1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Tubería de acero inoxidable] Tubo de acero inoxidable (tubo de pared gruesa)Ninguno100A4114.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Tubería de acero inoxidable] Tubo de acero inoxidable (tubo de pared gruesa)Ninguno125A5139.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Tubería de acero inoxidable] Tubo de acero inoxidable (tubo de pared gruesa)Ninguno150A6165.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200 ~ Menos de 300[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Tubería de acero inoxidable] Tubo de acero inoxidable (tubo de pared gruesa)Ninguno200A8216.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Perno en U Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico