(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Perno en U (tipo regular)

Perno en U (tipo regular)
  • Descuento por volumen

Soporte de fijación para usar con superficies de pared y piso. Se puede utilizar como accesorio de terminal para cadenas, etc.

(i)Advertencia

  • Este producto se puede comprar en incrementos de una sola unidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UB-4
UB-5
UB-6
UB-8
UB-10
UB-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El diámetro exterior del tubo de aplicación principal
(mm)
Diámetro de giro
(Tornillo M)
Carga de trabajo
(kgf)
Numero de código. Longitud L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 3042044258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 4053044373
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 3065044484
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 3088044592
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 ~ Menos de 5010150446120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40 ~ Menos de 5012220447140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios de metal en forma de U Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico