(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Entrega general - Manguera de succión - Modelo Neo Homer® 6 (Números de pieza)

Entrega general - Manguera de succión - Modelo Neo Homer® 6

· Color: Naranja
· Material de la manguera: PVC blando+PVC duro+capa de fibra reforzada
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): -0.10:: 0.50
· Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo) (?): 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NH06-25-[1-50/1]M
NH06-32-[1-50/1]M
NH06-38-[1-50/1]M
NH06-50-[1-50/1]M
NH06-65-[1-50/1]M
NH06-75-[1-50/1]M
NH06-100-[1-50/1]M
NH06-125-[1-20/1]M
NH06-150-[1-20/1]M
NH06-200-[1-20/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

34.225901 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

41.6321201 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

48.7381501 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

64.5502101 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

80652701 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

93.3753601 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1191005501 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1521256501 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

183.51508001 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

238.020015001 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Alimentos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + PVC duro + capa de fibra reforzada
Rango de presión de operación(MPa) -0.10::0.50 Color Naranja Propiedades Resistencia a la presión / Flexibilidad
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50 Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico