(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera para resistencia al aceite Neo Hormer® 6-Type Blue resistente al aceite

Manguera para resistencia al aceite Neo Hormer® 6-Type Blue resistente al aceite

· Color: Azul
· Material de la manguera: PVC blando+PVC duro+capa de fibra reforzada
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): -0.10:: 0.50
· Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo) (?): 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NH06OP-50-[1-50/1]M
NH06OP-65-[1-50/1]M
NH06OP-75-[1-50/1]M
NH06OP-100-[1-50/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

64.5502101 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

80652701 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

93.3753601 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1191005501 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Alimentos / Aceite (aceite mineral) Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + PVC duro + capa de fibra reforzada
Rango de presión de operación(MPa) -0.10::0.50 Color Azul Propiedades Resistencia a la presión / Resistencia al aceite / Flexibilidad
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50 Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico