(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Pre-Seal e casquillo reductor de montaje blanco

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-BRS-20X15-W
P-BRS-25X15-W
P-BRS-25X20-W
P-BRS-32X15-W
P-BRS-32X20-W
P-BRS-32X25-W
P-BRS-40X15-W
P-BRS-40X20-W
P-BRS-40X25-W
P-BRS-40X32-W
P-BRS-50X15-W
P-BRS-50X20-W
P-BRS-50X25-W
P-BRS-50X32-W
P-BRS-50X40-W
P-BRS-65X15-W
P-BRS-65X20-W
P-BRS-65X25-W
P-BRS-65X32-W
P-BRS-65X40-W
P-BRS-65X50-W
P-BRS-80X20-W
P-BRS-80X25-W
P-BRS-80X32-W
P-BRS-80X40-W
P-BRS-80X50-W
P-BRS-80X65-W
P-BRS-100X20-W
P-BRS-100X25-W
P-BRS-100X32-W
P-BRS-100X40-W
P-BRS-100X50-W
P-BRS-100X65-W
P-BRS-100X80-W
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
Disponible

9 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)
Disponible

9 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1/2B(15A)
Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)
Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)
Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)1/2B(15A)
Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)3/4B(20A)
Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)
Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
Disponible

9 Días o más

2B(50A)1/2B(15A)
Disponible

9 Días o más

2B(50A)3/4B(20A)
Disponible

9 Días o más

2B(50A)1B(25A)
Disponible

9 Días o más

2B(50A)1 1/4B(32A)
Disponible

6 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)
Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)1/2B(15A)
Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)3/4B(20A)
Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)1B(25A)
Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)
Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)
Disponible

6 Días o más

2 1/2B(65A)2B(50A)
Disponible

9 Días o más

3B(80A)3/4B(20A)
Disponible

9 Días o más

3B(80A)1B(25A)
Disponible

9 Días o más

3B(80A)1 1/4B(32A)
Disponible

9 Días o más

3B(80A)1 1/2B(40A)
Disponible

9 Días o más

3B(80A)2B(50A)
Disponible

6 Días o más

3B(80A)2 1/2B(65A)
Disponible

9 Días o más

4B(100A)3/4B(20A)
Disponible

9 Días o más

4B(100A)1B(25A)
Disponible

9 Días o más

4B(100A)1 1/4B(32A)
Disponible

9 Días o más

4B(100A)1 1/2B(40A)
Disponible

9 Días o más

4B(100A)2B(50A)
Disponible

9 Días o más

4B(100A)2 1/2B(65A)
Disponible

9 Días o más

4B(100A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Galvanizado
Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico