(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de acero inoxidable - Válvula de bola roscada (diámetro interior reducido) SRVMB

Válvula de acero inoxidable - Válvula de bola roscada (diámetro interior reducido) SRVMB
  • Descuento por volumen

· Clasificación de presión nominal: Tipo 800
· Cuerpo material: Fundido de acero inoxidable CF-8M
· Método de operación: tipo manual
· Forma del mango: Mango de ala
· Tipo de conexión del lado de suministro: Rc (R)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SRVMB-8
SRVMB-10
SRVMB-15
SRVMB-20
SRVMB-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Longitud L
(mm)
Altura H
(mm)
Diámetro de la manija D
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)392436
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)442941
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)56.53555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)593955
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)1B(25A)715168

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Químico Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal nominal Tipo 800 Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8M Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Mango en forma de mariposa
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico