(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las válvulas de bola roscadas de acero inoxidable 304 de 1000 psi son una forma duradera y confiable de controlar el flujo a través de un sistema de tuberías cerrado. Para iniciar y detener rápidamente el flujo, abra y cierre manualmente estas válvulas. Las válvulas de puerto completo no restringen el flujo, pero las válvulas de puerto estándar lo restringen ligeramente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZUSA-VLV-156 |
ZUSA-VLV-157 |
ZUSA-VLV-158 |
ZUSA-VLV-159 |
ZUSA-VLV-160 |
ZUSA-VLV-161 |
ZUSA-VLV-162 |
Cargando…
Tipo de válvula | Válvulas de bola | Tipo de válvula de bola | Tipo de orificio completo | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite / Vapor |
---|---|---|---|---|---|
Forma del cuerpo principal | Recto | Forma del puerto | Puerto T | Material del cuerpo | Acero inoxidable 304 (SUS304) |
Método de operación | Tipo manual | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -17:: 232 | Rango de presión de operación(MPa) | 0:: 6 |
Revestimiento del cuerpo | No provisto | Forma de la manija | estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente