(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de latón tipo 400 de uso común (vertical, 3 vías) roscada

Válvula de bola de latón tipo 400 de uso común (vertical, 3 vías) roscada
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Parte de la serie T Ball.

PDF

 
Número de Parte
TV2L-8A
TV2L-10A
TV2L-15A
TV2L-20A
TV2L-25A
TV2L-32A
TV2L-40A
TV2L-50A
TV2T-8A
TV2T-10A
TV2T-20A
TV2T-25A
TV2T-32A
TV2T-40A
TV2T-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del puerto Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Puerto L1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

45 Días o más

Puerto L3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Puerto L1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Puerto L3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Puerto L1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Puerto L1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Puerto L1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Puerto L2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Puerto T1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Puerto T3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

53 Días o más

Puerto T3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Puerto T1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Puerto T1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Puerto T1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Puerto T2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Agua / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Vertical de 3 vías
Presión nominal nominal 400 tipo Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico