(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

NW/KF estándar, adaptador hembra VCR

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NW16FVCR1/2
NW16FVCR1/4
NW16FVCR3/8
NW25FVCR1/2
NW25FVCR1/4
NW25FVCR3/8
NW40FVCR1/2
NW50FVCR1/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Longitud L
(mm)
Diámetro exterior / montaje del tubo
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)1640.61/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)1635.81/4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)1640.63/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)2540.61/2
1 Pieza(s)

13 Días o más

NW(KF)2535.81/4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)2540.63/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)4040.61/2
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

NW(KF)5035.81/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador Material Acero inoxidable 316 Tipo de adaptador VCR hembra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico