(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

NW/VF estándar, pezón de conversión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NW25/VF20NI
NW25/VF25NI
NW25/VF40NI
NW25/VF50NI
NW40/VF20NI
NW40/VF25NI
NW40/VF40NI
NW40/VF50NI
NW40/VF65NI
NW50/VF50NI
NW50/VF80NI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Tamaño de brida Diámetro pequeño o diámetro de destino de conversión Tubo OD C
(mm)
I.D. D
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)25VF2027.22454
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)25VF2527.22454
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)25VF4027.22455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)25VF5027.22455
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)40VF2027.22354
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)40VF253428.454
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NW(KF)40VF4042.73955
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NW(KF)40VF5042.73955
1 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

NW(KF)40VF6542.73955
1 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

NW(KF)50VF5060.55555
1 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

NW(KF)50VF8060.55556

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Pezón Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico