(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una amplia variedad de marcas de Evac seguras y confiables disponibles. Póngase en contacto con MISUMI para obtener más información sobre Evac.
[Caracteristicas]
· Las abrazaderas de cadena se pueden utilizar para tuberías de uso general NW/KF y son los productos más estándar de Evac.
· Proporciona fácilmente un sellado uniforme y confiable, y puede engancharse rápidamente, lo que contribuye a una reducción en el tiempo de trabajo, así como a una mejora en la confiabilidad.
· Un sello de elastómero dedicado a un precio asequible.
· Línea disponible de aluminio + tipos de tuerca que soportan temperaturas ultrabajas.
· El tipo de temperatura ultra alta puede manejar hasta 200 ºC.
· Puede usarse para aspiradoras de 10-7 Pa.
· Puede estar en presiones de hasta 2 MPa.
· Alto costo-rendimiento, lo que lo hace óptimo para energía solar, LPCVD, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
30.025010.132.825 |
30.040010.132.840 |
30.050010.132.850 |
Cargando…
Tipo | Abrazadera | Tipo de abrazadera | Cadenas | Material de la abrazadera | FRP + acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura | -20℃~+60℃ | Especificaciones | Tipo estándar (con mecanismo de prevención de torque excesivo) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente