(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Abrazadera de cadena estándar NW/KF

Abrazadera de cadena estándar NW/KF
  • Descuento por volumen

Variedad de accesorios Cosmotec disponibles de Misumi VONA.

[Caracteristicas]
· Distribuye la fuerza sobre múltiples enlaces de manera uniforme, proporcionando un sello más confiable en comparación con una abrazadera tipo C convencional que se divide en dos piezas.
· El diseño de una perilla ergonómica que se puede manejar cómodamente se usa para apretar y ha sido aclamado en todo el mundo.
· Tiene características de desprendimiento simples que evitan la irritación con la brida.
· Proporciona una compresión uniforme de la junta tórica para extender la vida útil de la junta tórica.
· Resistente a la vibración, por lo que la abrazadera no se aflojará incluso si se expone a la vibración.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NW16CC
NW25CC
NW40CC
NW50CC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW/KF16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW/KF25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW/KF40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW/KF50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Tipo de abrazadera Cadenas Material de la abrazadera Acero inoxidable + aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico