(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de cadena tipo Premium (compatible con CeFiX®) NW16-63

Abrazadera de cadena tipo Premium (compatible con CeFiX®) NW16-63
  • Descuento por volumen

Varios productos de la tranquilizadora y confiable marca Evac ya están disponibles. Para Evac, no busques más que Misumi.

[Caracteristicas]
· La abrazadera de cadena de más alto grado, compatible con el sistema CeFiX®.
· Admite temperaturas extremadamente bajas a altas, así como presurización y ultravacío. Además, también puede soportar todo tipo de entornos, incluidos los entornos de radiación y no magnéticos, etc.
· Todos los tipos soportan temperaturas extremadamente bajas.
· Adecuado para hornear hasta 450°C.
· Ambientes de radiación adecuados.
· Funciona con aspiradoras ultraaltas de hasta 10-9 unidades Pa.
· Admite la presurización de hasta 30 MPa.
· No magnético (tipo acero inoxidable).
· Para aplicaciones de alimentos y bebidas (tipo acero inoxidable).
· Admite temperatura ultra baja.
· Adecuado para hornear hasta 450°C.
· Funciona con aspiradoras ultraaltas de hasta 10-9 unidades Pa.
· Admite la presurización de hasta 10 MPa.
· Adaptado a condiciones adversas, como temperaturas muy bajas, energía nuclear, espacio e hidráulica, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

30.050005.151.450

 
Número de Parte
30.050005.151.450
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)

14 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Tipo de abrazadera Cadenas Tamaño de brida aplicable (nominal) 50
Material de la abrazadera Acero inoxidable Dimensión L(mm) 152 Dimensiones N(mm) 105
Numero de enlaces 5 Rango de temperatura -270℃~+450℃ Par de apriete (sello de aluminio)(N•m) 4.5
Par de apriete (sello de cobre libre de oxígeno)(N•m) 8.5 Par de apriete (sello de níquel)(N•m) 14

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 30.050005.151.450 de la serie Abrazadera de cadena tipo Premium (compatible con CeFiX®) NW16-63.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico