(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brida en blanco EVAC Glass ™ NW 16-63

Brida en blanco EVAC Glass ™ NW 16-63

Ofrecemos una extensa línea de productos seguros y confiables de la marca Evac. Para productos Evac, visite MiSUMi.

[Características]
Brida de supresión de vidrio. Ofrecemos una línea de Duran®
(vidrio de borosilicato) y dos tipos de materiales de cuarzo.
· Además de usarse para aplicaciones resistentes a la corrosión donde no se pueden usar metales, estas bridas también se pueden usar como un puerto de visualización debido a su transparencia para facilitar el monitoreo visual interno.
・ Monitoreo visual interno mejorado: ideal para controlar el plasma y los procesos de alta temperatura.
· Duran®: corta la luz ultravioleta.
· Cuarzo: Ideal para transmitir luz ultravioleta.
· Admite presiones de vacío de hasta 10–7 Pa.
· Admite presurización de hasta 0.2 MPa.
· Temperaturas máximas de funcionamiento: Duran® 450°C / Cuarzo 1,000°C.
· También ofrecemos una línea de ventanas ópticamente pulidas para transmitir luz láser.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
32.025007.123.725
32.040007.123.740
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de brida (nominal) Dimensión A
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

[NW(KF)25] NW2540
1 Pieza(s)

8 Días o más

[NW(KF)40] NW4055

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Brida Forma de brida Blanco Material Vidrio de borosilicato
Presión(MPa) 0.2 Especificaciones Tipo estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico