(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una larga vida útil y estable.
· Tipo estándar
· Serie CFV
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CF5BUU |
CF8B |
Cargando…
Categoría | Seguidores de levas | Tipo de rodillo | Anillo exterior cilíndrico | Método de Sujeción | Con zócalo hexagonal |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero al carbón | Revestimiento de rodillos | Ninguno | Tipo de seguidor de leva | Estándar |
Eje | Presencia | Unidad | Sistema métrico | Método de guía de rodillos | Titular montado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente