(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Diseñado con una gran capacidad interna de almacenamiento de grasa para aplicaciones donde la relubricación es poco frecuente
· Los rodillos guiados por jaula permiten el funcionamiento a altas velocidades
· Sin sellar para reducir la resistencia a la rodadura
· Anillo exterior de sección transversal considerablemente más pesado para reducir la deformación bajo carga
· El diseño estilo yugo permite el montaje en horquilla, lo que brinda soporte en ambos lados del seguidor de leva y permite el uso de un pasador de alta resistencia.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SRF20 |
SRF20SS |
SRF30 |
SRF30SS |
SRF35 |
SRF35SS |
SRF40 |
SRF40SS |
SRF45 |
SRF45SS |
SRF50 |
SRF55SS |
SRF70 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Categoría | Seguidor de rodillos | Tipo de rodillo | Anillo exterior cilíndrico | Material | Acero al carbón |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de seguidor de rodillo | Independiente | Unidad | Serie en pulgadas | Método de guía de rodillos | Tipo de retenedor |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente