(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva Excéntricos - Para llave hexagonal, coronado.

Seguidores de Leva Excéntricos - Para llave hexagonal, coronado.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones
  • Bajó de Precio

Los seguidores de leva coronados se utilizan para mantener la carga uniformemente distribuida si se desvía o si hay alguna desalineación entre el seguidor y la superficie seguida. Como el vastago es excéntrico al centro del seguidor de leva, es posible ajustar finamente la posición girando el vastago durante el montaje. Disponible en acero para rodamientos 52100. Opciones con o sin sellos. Temperaturas operacionales máximas de 80°C.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Seguidores excéntricos sólidos de la leva - zócalo hexagonal: Imagen relacionada
[ ! ]Para d10 y tamaños más pequeños, no se proporciona un orificio de reposición de grasa.
[ ! ]Temperatura de funcionamiento: 80°C o menos
Forma Tipo [M] Material [ A ] Accesorios
Hex Enchufe en la cabeza (d6 a 10) Enchufe hexagonal en cabeza y rosca (d12 o más)
Sin sello Con sello Sin sello Con sello
Plano CFAP CFFAP CFAPH CFFAPH Acero para rodamientos 52100 Tuerca hexagonal 1 pieza
(Acero al carbono 1045, óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-D
CFAP8-19
DTolerancia
160
- 0.008
19~300
- 0.009
32~470
- 0.011
52~800
- 0.013
85~900
- 0.015
Número de parteD
(Seleccionable)
MxPitchBB1Lrf
(Mín.)
He
(Excentricidad)
Masa
(g)
Max
Par
Torque
(N⋅m)
Cumplimiento de la norma
Tipod h7 ToleranciaCFFAPCFAPCFFAPHCFAPH
(Con sello)
CFFAP

(Sin sello)
CFAP
60
-0.012
166x1.091112280.51130.2518.52.94--
80
-0.015
198x1.25111112320.51340.2528.57.84--
100
-0.015
2210x1.251312133611550.34516.7--
100
-0.015
2610x1.251312133611550.36016.7--
(Con sello)
CFFAPH

(Sin sello)
CFAPH
120
-0.018
3012x1.5141415401.52060.410529.4--
120
-0.018
3212x1.5141415401.52060.411529.4--
160
-0.018
3516x1.5181819.5521.52460.520570.6--
180
-0.018
4018x1.5202021.5581.52660.629598--
200
-0.021
4720x1.5222425.5661.53680.7450137--
200
-0.021
5220x1.5222425.5661.53680.7525137--
240
-0.021
6224x1.5252930.5801.54080.8915245--
240
-0.021
7224x1.5252930.5801.54080.81150245--
300
-0.021
8030x1.5323537100246811880480--
300
-0.021
8530x1.5323537100246811950480--
300
- 0.021
9030x1.5323537100246812000480--
[ ! ]Los estándares de d12, 16 se han modificado para aquellos con el zócalo hexagonal en la cabeza y la rosca. [! ] Para el rendimiento de los seguidores de leva, consulte la Tabla 1 en >> P. 1043.

Seguidores excéntricos sólidos de la leva - zócalo hexagonal: Imagen relacionada Tabla1: Datos de referencia de seguidores de leva
d-DEstándarCarga pesada
Dinámica básica
Capacidad de carga
C (kN)
Índice de carga estática básica
Clasificación
Cor (kN)
Máx. Permisible
Carga
(kN)
Carga de riel
del riel (kN)
Máx.
Rotacional
Velocidad rotacional máx. (rpm)
Masa
(g)
Dinámica básica
Capacidad de carga
C (kN)
Índice de carga estática básica
Capacidad de carga
Cor (kN)
Máx. Permisible
Carga
(kN)
Carga de riel
del riel (kN)
Máx.
Rotacional
Velocidad
con sello
(rpm)
Masa
(g)
(Con sello)(Sin sello)
CoronadoPlanoCoronadoPlano
3-101.471.180.360.371.3732900470004.5-------
4-122.062.050.780.471.7625900370007.5-------
5-133.142.771.420.532.25203002900010.5-------
6-163.593.582.111.083.43175002500018.56.948.52.111.083.43770019
8-194.174.654.731.374.02140002000028.58.1311.24.731.374.02609029
10-225.336.785.811.674.71190017000459.4214.35.811.674.7504046
10-262.065.49602.065.4961
12-307.879.799.372.457.0698001400010513.419.89.372.457.064060107
12-322.747.451152.747.45117
16-351218.317.33.1411.270001000020520.637.617.33.1411.23150207
18-4014.725.226.13.7214.45950850029525.251.326.13.7214.42660300
20-4720.734.832.17.15214900700045033.264.832.17.15212380455
20-528.2323.25258.2323.2530
24-6230.653.249.510.534.24550650091546.792.949.510.534.22030925
24-7212.939.8115012.939.81160
30-8045.487.673.714.952.635005000188067.614573.714.952.616101890
30-8516.156195016.1561960
30-9017.359.3200017.359.32010
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFAP6-16
CFAP8-19
CFAP10-22
CFAP10-26
CFAPH12-30
CFAPH12-32
CFAPH16-35
CFFAP6-16
CFFAP8-19
CFFAP10-22
CFFAP10-26
CFFAPH12-30
CFFAPH12-32
CFFAPH16-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Método de Sujeción Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(kN)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sellos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101611M6Hex Enchufe en la cabeza3.593.5825000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101911M8Hex Enchufe en la cabeza4.174.6520000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102212M10Hex Enchufe en la cabeza5.336.7817000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102612M10Hex Enchufe en la cabeza5.336.7817000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103014M12Enchufe hexagonal en el lado del hilo7.879.799800Provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103214M12Enchufe hexagonal en el lado del hilo7.879.799800Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103518M16Enchufe hexagonal en el lado del hilo1218.37000Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101611M6Hex Enchufe en la cabeza3.593.5817500Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101911M8Hex Enchufe en la cabeza4.174.6514000Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102212M10Hex Enchufe en la cabeza5.336.7811900Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102612M10Hex Enchufe en la cabeza5.336.7811900Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103014M12Enchufe hexagonal en el lado del hilo7.879.799800Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103214M12Enchufe hexagonal en el lado del hilo7.879.799800Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103518M16Enchufe hexagonal en el lado del hilo1218.37000Provisto
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Método de Sujeción Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(kN)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sellos

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Como el espárrago (d h7 ) es excéntrico al centro del seguidor de leva, es posible ajustar finamente la posición girando el espárrago durante el montaje.
Part Number Substitution Table for Cam Follower Standard Changes (d12, 16)
Sello Material Número de parte antiguo
(Hexagonal en la cabeza)
Número de la parte nueva
(Hexagonal en la cabeza y el hilo)
Con sello Acero para rodamientos 52100 CFFAP CFFAPH
Sin sello CFAP CFAPH

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Tipo plano Material Acero para rodamientos 52100
Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidor de leva Excéntrico Eje Provisto
Unidad Serie métrica Método de guía de rodillos Tipo de retenedor

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm