(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplador S de acero inoxidable serie KKA, enchufe (S) tipo de rosca hembra hembra (Números de pieza)

Acoplador S de acero inoxidable serie KKA, enchufe (S) tipo de rosca hembra hembra
  • Descuento por volumen

· Material del cuerpo: acero inoxidable (SUS304)
· Material del sello: caucho fluorado (FKM especial)
[Características]
· Disponible con o sin válvula de retención para adaptarse a diferentes condiciones de trabajo
· Reduce la cantidad de líquido que gotea al desconectar el enchufe de la toma
Cantidad de goteo de líquido: 0.02 a 0.77 cm³ en cada extracción; cantidad de aireación: 0.1 a 2.7 cm³ en cada extracción
· Especificación no engrasada (estándar)

(i)Advertencia

  • La serie KKA no se puede conectar con las series KK y KKH.
  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KKA3S-01F
KKA3S-01F-1
KKA3S-02F
KKA3S-02F-1
KKA4S-02F
KKA4S-02F-1
KKA4S-03F
KKA4S-03F-1
KKA4S-04F
KKA6S-03F
KKA6S-03F-1
KKA6S-04F
KKA6S-06F
KKA7S-06F
KKA7S-10F
KKA8S-10F
KKA8S-12F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Materiales adhesivos Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Rango de presión de operación
(MPa)
Tamaño del cuerpo Diámetro del agujero de conexión de tubería Con o sin válvula de retención
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

---1/8Rc 1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo NBR] 00011---Rc 1/8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo NBR] 00011-5~150-0.1~1-Rc1/4Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo NBR] 00011-5~150-0.1~1-Rc1/4N
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Caucho nitrilo NBR] 00011-5~1500~11/4Rc1/4Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo NBR] 00011-5~150-1/4Rc1/4N
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Caucho nitrilo NBR] 00011-5~1500~11/4Rc3/8Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo NBR] 00011-5~150-1/4Rc3/8N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo NBR] 00011-5~1500~11/4Rc1/2Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo NBR] 00011-5~1500~11/2Rc3/8Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo NBR] 00011-5~150-1/2Rc3/8N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo NBR] 00011--1/2Rc 1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo NBR] 00011-5~150-1/2Rc 3/4Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo NBR] 00011-5~1500~13/4Rc 3/4Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo NBR] 00011-5~150-3/4Rc 1Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo NBR] 00011-5~150-1Rc 1Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo NBR] 00011-5~150-1Rc1 1/4Y
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Materiales adhesivos Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Rango de presión de operación
(MPa)
Tamaño del cuerpo Diámetro del agujero de conexión de tubería Con o sin válvula de retención

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 304 Fluido Aplicable Agua / Aire
Macho femenino Enchufe Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico