(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Micro Super Mini CE00 Tipo Enchufe Tipo MP

Micro Super Mini CE00 Tipo Enchufe Tipo MP
  • Descuento por volumen

Se puede conectar simplemente insertando el enchufe en el zócalo. SUS es un material óptimo para equipos fisicoquímicos y equipos médicos.

[Caracteristicas]
· La tubería se puede conectar con un solo toque simplemente presionando el enchufe en el enchufe.
· Capaz de usar en una amplia gama de aplicaciones con la válvula automática incorporada con una resistencia a la presión superior al receptáculo.
· La versión de latón tiene un acabado niquelado sin electricidad, lo que lo hace resistente a la corrosión y altamente duradero.
· El acero inoxidable es el material óptimo para equipos fisicoquímicos, equipos médicos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CE-00-MP-1/8-BSBM
CE-00-MP-1/8-SUS304
CE-00-MP-M5-BSBM
CE-00-MP-M5-SUS304
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Tipo de rosca de conexión T
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón (BSBM)-20~80R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)-15~180R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón (BSBM)-20~80M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)-15~180M5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material de sellado Ninguno Fluidos aplicables Aire
Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipos de partes de conexión Roscado
Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Maquinaria industrial / Equipos de fisica y quimica / Equipo medico Rango de presión de operación(MPa) 0::0.98 Área seccional mínima((mm)2) 4.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico