(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios de tubería de alta presión, accesorios de tubería de tipo atornillado, boquilla de diámetro diferente SRN

Accesorios de tubería de alta presión, accesorios de tubería de tipo atornillado, boquilla de diámetro diferente SRN
  • Descuento por volumen

Un accesorio para tuberías de media y alta presión con presiones hidráulicas generales. Compatible con horarios de tuberías.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SRN02-010J
SRN03-020F
SRN04-020F
SRN04-030F
SRN06-020F
SRN06-030F
SRN06-040F
SRN08-040F
SRN08-060F
SRN12-060F
SRN12-100F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

3/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

1 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Pezón
Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 R Fluido Aplicable Aceite
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico