(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla delgada, serie PA, almohadilla con accesorio y accesorio, PA □ K (Números de pieza)

Almohadilla delgada, serie PA, almohadilla con accesorio y accesorio, PA □ K
  • Descuento por volumen

Una almohadilla con ajuste.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la almohadilla delgada, serie PA, la almohadilla con fijación y ajuste, PA-K, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PATK-10A-N
PATK-10A-S
PATK-10B-S
PATK-15A-N
PATK-15A-S
PATK-15B-N
PATK-20A-N
PATK-20A-S
PATK-25-N
PATK-25-S
PATK-30-N
PATK-30-S
PATK-40-N
PAYK-10A-S
PAYK-15A-N
PAYK-15A-S
PAYK-15B-N
PAYK-20A-N
PAYK-20A-S
PAYK-25-N
PAYK-25-S
PAYK-30-N
PAYK-30-S
PAYK-40-S
PAYK-50-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Diámetro de la almohadilla
(mm)
Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro10Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco10Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco10Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro15Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco15Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro15Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro20Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco20Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro25Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco25Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro30Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco30Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro40Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco10Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro15Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco15Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro15Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro20Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco20Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro25Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco25Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro30Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco30Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco40Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro50Salida lateral

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Forma plana tipo de almohadilla La porción del labio es delgada / Conjunto de soporte Método de montaje Tipo empotrado
Material A base de caucho Ambiente Estándar / Resistencia al frío / Resistente al calor Instalación de fontanería Acopladores de púas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico