(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Ideal para transportar piezas de trabajo largas como placas de circuitos y semiconductores.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Reduzca el tamaño de los soportes (tipos A y B) para las ventosas existentes, lo que permite ahorrar espacio.
· Como de costumbre, puede cambiar la sección de la almohadilla sin quitar el soporte del equipo.
· Además, también es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro de tipo de accesorio de almohadilla directa.
· Se han agregado soportes para almohadillas para aplicaciones que requieren "no utilizar metales a base de cobre" y "medidas de baja concentración de ozono".
· No se utiliza metal a base de cobre para las partes metálicas. HNBR se utiliza para el material de sellado de caucho.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
VP4X10EN |
VP4X10ES |
VP4X20ES |
VP4X30EN |
VP5X10EN |
VP5X10ES |
VP5X20EN |
VP5X30ES |
VP6X10ES |
VP6X20EE |
VP6X20ES |
VP8X20EN |
VP8X20ES |
VP8X30EN |
VP8X30ES |
Cargando…
Tipo de almohadilla | Oval | tipo de almohadilla | Estándar / Unidad de almohadilla | Método de montaje | Tornillo de almohadilla fijo |
---|---|---|---|---|---|
Material | A base de caucho | Altura L1(mm) | 7 | Llama | Sin marco de almohadilla |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente