(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ventosa plana serie PF pieza de mantenimiento almohadilla con hardware tipo búfer (juego de herrajes) NAPF □ SK

Ventosa plana serie PF pieza de mantenimiento almohadilla con hardware tipo búfer (juego de herrajes) NAPF □ SK
  • Descuento por volumen

Pieza de recambio para accesorio con almohadilla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NAPFTS-1.5A-3-K
NAPFTS-5A-3-K
NAPFTS-5A-6-K
NAPFTS-10A-10-K
NAPFTS-10A-10-K-O
NAPFTS-10A-10-K-T
NAPFTS-10A-15-K
NAPFTS-10A-15-K-O
NAPFTS-20B-6-K
NAPFTS-20B-6-K-O
NAPFTS-20B-6-K-T
NAPFTS-20B-15-K
NAPFTS-20B-15-K-O
NAPFTS-20B-15-K-T
NAPFTS-20B-30-K
NAPFTS-20B-30-K-O
NAPFTS-20B-30-K-T
NAPFTS-60-10-K
NAPFTS-60-30-K
NAPFTS-60-50-K
NAPFTS-120-50-K
NAPFYS-5A-3-K
NAPFYS-5A-3-K-O
NAPFYS-5A-3-K-T
NAPFYS-5A-6-K
NAPFYS-5A-6-K-T
NAPFYS-10A-10-K
NAPFYS-10A-10-K-T
NAPFYS-10A-15-K
NAPFYS-10A-15-K-T
NAPFYS-20B-6-K
NAPFYS-20B-15-K
NAPFYS-20B-15-K-O
NAPFYS-20B-15-K-T
NAPFYS-20B-30-K
NAPFYS-20B-30-K-O
NAPFYS-20B-30-K-T
NAPFYS-60-30-K
NAPFYS-60-50-K
NAPFYS-120-50-K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Almohadilla Oval Carrera
(mm)
Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M3)-1.5A 2A 3.5A3Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M3)-5A 6A 8A3Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M3)-5A 6A 8A6Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)-10A 15A10Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Montaje a presión-10A 15A10Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acopladores de púas-10A 15A10Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)-10A 15A15Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Montaje a presión-10A 15A15Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)-20B 25 30 35 40 506Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Montaje a presión-20B 25 30 35 40 506Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acopladores de púas-20B 25 30 35 40 506Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)-20B 25 30 35 40 5015Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Montaje a presión-20B 25 30 35 40 5015Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acopladores de púas-20B 25 30 35 40 5015Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)-20B 25 30 35 40 5030Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Montaje a presión-20B 25 30 35 40 5030Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acopladores de púas-20B 25 30 35 40 5030Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)-60 80 9510Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)-60 80 9530Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)-60 80 9550Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)-120 150 20050Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M3)5-3Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Montaje a presión-5A 6A 8A3Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acopladores de púas-5A 6A 8A3Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M3)5-6Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acopladores de púas-5A 6A 8A6Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)-10A 15A10Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acopladores de púas-10A 15A10Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)-10A 15A15Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acopladores de púas-10A 15A15Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)-20B 25 30 35 40 506Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)-20B 25 30 35 40 5015Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Montaje a presión-20B 25 30 35 40 5015Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acopladores de púas-20B 25 30 35 40 5015Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (M5)-20B 25 30 35 40 5030Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Montaje a presión-20B 25 30 35 40 5030Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acopladores de púas-20B 25 30 35 40 5030Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)-60 80 9530Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)-60 80 9550Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)-120 150 20050Salida lateral

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de almohadilla Accesorios metálicos correspondientes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico