(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ventosas - Tipo de fuelle suave - Almohadilla de goma

Ventosas - Tipo de fuelle suave - Almohadilla de goma
  • Descuento por volumen

Un accesorio de tipo extremadamente suave que es ideal para adherirse a artefactos moldeados de papel y plástico.

[Caracteristicas]
· La goma de la almohadilla tiene una elasticidad superior para adherirse al papel, etc. Además, adherirse a los artefactos moldeados de plástico no deja rastro.
· Este accesorio se ofrece en una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Los soportes (tipos A y B) se han reducido para las ventosas existentes, lo que permite ahorrar espacio.
· La almohadilla se puede cambiar de la manera normal sin separar el soporte del equipo.
· Además, este accesorio también es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y los filtros de almohadilla de tipo directamente conectables.
· También están disponibles accesorios con salidas de vacío en ambos lados del soporte de la almohadilla (tipos VPHD y VPHE). Este accesorio es ideal para usar en la adherencia / transporte de artefactos moldeados al unir múltiples ventosas a una sola fuente de vacío.
· Se han agregado soportes para almohadillas para aplicaciones que requieren el uso de metales sin cobre y medidas contra el ozono de baja concentración.
· No se utilizan metales a base de cobre en los materiales de componentes metálicos. HNBR se utiliza para el material de sellado de caucho.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VP6LBN
VP6LBS
VP8LBN
VP8LBS
VP10LBN
VP10LBS
VP15LBN
VP15LBS
VP20LBN
VP20LBS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del grupo de goma Color Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro815
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro1015.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco1015.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro1517.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco1517.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro2020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco2020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelles suaves tipo de almohadilla Estándar / Unidad de almohadilla Método de montaje Empotrado
Material A base de caucho Ambiente Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico