(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ventosa tipo fuelle, almohadilla compacta serie PJ con soporte de fijación PS (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PS-6-J-M-SE

 
Número de Parte
PS-6-J-M-SE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Tornillo de montaje de metal
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Disipación / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250[Negro] Punto rojo sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)6Rosca macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelle tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Tipo de inserción
Material A base de caucho

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PS-6-J-M-SE de la serie Ventosa tipo fuelle, almohadilla compacta serie PJ con soporte de fijación PS.

Products like this...

Número de Parte
PS-10-J-M-NE
PS-10-J-M-S
PS-10-J-M-SE
PS-6-J-M-U
PS-8-J-M-F
PS-8-J-M-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Tornillo de montaje de metal
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo ConductivoDisipación / Estándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-26~120[Negro] Punto azul sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)10Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (M5)10Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoDisipación / Estándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-60~250[Negro] Punto rojo sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)10Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho de uretanoEstándar / Resistencia al frío-20~75Azul[Rp (G)] Sin ajuste (M5)6Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho FlúorEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)8Rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistente al calor / Resistencia al frío-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)8Rosca macho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico