(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad eyectora de vacío, serie MC72 (Números de pieza)

Unidad eyectora de vacío, serie MC72
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Unidad
· Forma del puerto de conexión del puerto de vacío: Rc1/4
· Actuación: Tipo de caudal grande
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.2:: 0.6
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 60

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MC72M25HSVGC4BLR2

Número de Parte
MC72M25HSVGC4BLR2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Máxima presión de vacío
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Aplicación Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Longitud total L
(mm)
Interruptor de presión Número de circuitos (solo en el caso de colector) Presión nominal
(MPa)
Estado del pasaje aéreo de suministro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87265colectores1402.5 mm182.5MPS-V232 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Unidad Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Rc1/4 Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Rc1/4
Actuación Forma de alto caudal Rango de presión de operación(MPa) 0.2::0.6 Temperatura ambiente(℃) 0::60
Voltaje de la válvula electromagnética DC24V Método de cableado de la válvula electromagnética tipo de conector Material del cuerpo PA
Fluidos aplicables Aire comprimido sin aceite

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC72M25HSVGC4BLR2 de la serie Unidad eyectora de vacío, serie MC72.

Products like this...

Número de Parte
MC72M15HSVGC4ALR2
MC72M15HSVGC4BLR
MC72M15HSVGC4BLR1
MC72M25HSVGC4BLR4
MC72S15HRABC4BLR
MC72S15HRVGC4BLR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Máxima presión de vacío
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Aplicación Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Longitud total L
(mm)
Interruptor de presión Número de circuitos (solo en el caso de colector) Presión nominal
(MPa)
Estado del pasaje aéreo de suministro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Compatible con descomposición al vacío / Válvula para romper el vacío / Presostato para vacío mecánico / Válvula de retención (retención de vacío) / Filtrar-87100colectores551.5 mm182.5MPS-V232 salidas0.5 MPaNormalmente abierto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Compatible con descomposición al vacío / Válvula para romper el vacío / Válvula de retención (retención de vacío) / Filtrar-87100colectores551.5 mm182.5MPS-V23-0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Compatible con descomposición al vacío / Válvula para romper el vacío / Presostato para vacío mecánico / Válvula de retención (retención de vacío) / Filtrar-87100colectores551.5 mm182.5MPS-V231 tomacorrientes0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Compatible con descomposición al vacío / Válvula para romper el vacío / Presostato para vacío mecánico / Válvula de retención (retención de vacío) / Filtrar-87265colectores1402.5 mm182.5MPS-V234 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Compatible con descomposición al vacío / Válvula para romper el vacío / Presostato para vacío con pantalla LED / Válvula de retención (retención de vacío) / Filtrar-87100Objeto unico461.5 mm143.5MVS-030AB-0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Compatible con descomposición al vacío / Válvula para romper el vacío / Presostato para vacío mecánico / Válvula de retención (retención de vacío) / Filtrar-87100Objeto unico461.5 mm143.5MPS-V23-0,35 MPaNormalmente cerrado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico