(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Unidad eyectora de vacío, serie MC72

Unidad eyectora de vacío, serie MC72
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Unidad
· Forma del puerto de conexión del puerto de vacío: Rc1/4
· Actuación: Tipo de caudal grande
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.2:: 0.6
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 60

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MC72M15HRABC4BLR4
MC72M15HRVGC4BLR5
MC72M15HSABC4ALR2
MC72M15HSVGC4ALR2
MC72M15HSVGC4BLR
MC72M15HSVGC4BLR1
MC72M15HSVGC4BLR2
MC72M15HSVGC4BLR3
MC72M15HSVGC4BLR4
MC72M15HSVGC4BLR5
MC72M15HSZZC4BLR2
MC72M15HSZZC4BLR4
MC72M15HSZZF4ALR
MC72M15LSVGC4BLR4
MC72M20HRVGC4BLR2
MC72M20HSABC4BLR3
MC72M20HSABC4BLR4
MC72M20HSVGC4BLR
MC72M20HSVGC4BLR2
MC72M20HSVGC4BLR3
MC72M20HSVGC4BLR4
MC72M20HSVGD4BLR2
MC72M20HSVGE4BLR2
MC72M20HSZSC4BLR1
MC72M20HSZSC4BLR2
MC72M20HSZSC4BLR3
MC72M25HSABC4BLR4
MC72M25HSVGC4BLR1
MC72M25HSVGC4BLR2
MC72M25HSVGC4BLR4
MC72S15HRABC4BLR
MC72S15HRVGC4BLR
MC72S15HRVGD4BLR
MC72S15HRZZC4BLR
MC72S15HSABC4BLR
MC72S15HSABD4BLR
MC72S15HSVGC4ALR
MC72S15HSVGC4BLR
MC72S15HSVGD4BLR
MC72S15HSVGE4BLR
MC72S15HSZSC4BLR
MC72S15HSZZC4BLR
MC72S15HSZZD4BLR
MC72S15HSZZE4BLR
MC72S15LSABC4BLR
MC72S15LSABD4BLR
MC72S15LSVGC4BLR
MC72S15LSVGD4BLR
MC72S15LSZSC4BLR
MC72S15LSZZC4BLR
MC72S15LSZZD4BLR
MC72S20HRABC4BLR
MC72S20HRVGC4ALR
MC72S20HRVGC4BLR
MC72S20HRVGD4BLR
MC72S20HRVGE4BLR
MC72S20HRZSC4BLR
MC72S20HRZZC4BLR
MC72S20HRZZZ4BLR
MC72S20HSABC4BLR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Máxima presión de vacío
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Aplicación Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Longitud total L
(mm)
Interruptor de presión Número de circuitos (solo en el caso de colector) Presión nominal
(MPa)
Estado del pasaje aéreo de suministro
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío con pantalla LED / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100colectores461.5 mm182.5MVS-030AB4 salidas0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100colectores461.5 mm182.5MPS-V235 salidas0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío con pantalla LED / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100colectores551.5 mm182.5MVS-030AB2 salidas0.5 MPaNormalmente abierto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100colectores551.5 mm182.5MPS-V232 salidas0.5 MPaNormalmente abierto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100colectores551.5 mm182.5MPS-V23-0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100colectores551.5 mm182.5MPS-V231 tomacorrientes0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100colectores551.5 mm182.5MPS-V232 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100colectores551.5 mm182.5MPS-V233 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100colectores551.5 mm182.5MPS-V234 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100colectores551.5 mm182.5MPS-V235 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100colectores551.5 mm182.5Sin sensor sin base2 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100colectores551.5 mm182.5Sin sensor sin base4 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Válvula de retención (retención de vacío) / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100colectores551.5 mm182.5Sin sensor sin base-0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-53100colectores901.5 mm182.5MPS-V234 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87180colectores802,0 mm182.5MPS-V232 salidas0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío con pantalla LED / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87180colectores952,0 mm182.5MVS-030AB3 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío con pantalla LED / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87180colectores952,0 mm182.5MVS-030AB4 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87180colectores952,0 mm182.5MPS-V23-0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87180colectores952,0 mm182.5MPS-V232 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87180colectores952,0 mm182.5MPS-V233 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87180colectores952,0 mm182.5MPS-V234 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87180colectores952,0 mm182.5MPS-V232 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Presostato para vacío mecánico-87180colectores952,0 mm182.5MPS-V232 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87180colectores952,0 mm182.5Sin sensor con base1 tomacorrientes0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87180colectores952,0 mm182.5Sin sensor con base2 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87180colectores952,0 mm182.5Sin sensor con base3 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío con pantalla LED / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87265colectores1402.5 mm182.5MVS-030AB4 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87265colectores1402.5 mm182.5MPS-V231 tomacorrientes0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87265colectores1402.5 mm182.5MPS-V232 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87265colectores1402.5 mm182.5MPS-V234 salidas0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío con pantalla LED / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100Objeto unico461.5 mm143.5MVS-030AB-0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100Objeto unico461.5 mm143.5MPS-V23-0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100Objeto unico461.5 mm143.5MPS-V23-0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100Objeto unico461.5 mm171.5Sin sensor sin base-0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío con pantalla LED / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100Objeto unico551.5 mm143.5MVS-030AB-0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Presostato para vacío con pantalla LED / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100Objeto unico551.5 mm143.5MVS-030AB-0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100Objeto unico551.5 mm143.5MPS-V23-0.5 MPaNormalmente abierto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100Objeto unico551.5 mm143.5MPS-V23-0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100Objeto unico551.5 mm143.5MPS-V23-0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Presostato para vacío mecánico-87100Objeto unico551.5 mm143.5MPS-V23-0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100Objeto unico551.5 mm171.5Sin sensor con base-0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100Objeto unico551.5 mm171.5Sin sensor sin base-0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87100Objeto unico551.5 mm171.5Sin sensor sin base-0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar-87100Objeto unico551.5 mm171.5Sin sensor sin base-0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío con pantalla LED / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-53100Objeto unico901.5 mm143.5MVS-030AB-0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Presostato para vacío con pantalla LED / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-53100Objeto unico901.5 mm143.5MVS-030AB-0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-53100Objeto unico901.5 mm143.5MPS-V23-0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-53100Objeto unico901.5 mm143.5MPS-V23-0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-53100Objeto unico901.5 mm171.5Sin sensor con base-0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-53100Objeto unico901.5 mm171.5Sin sensor sin base-0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-53100Objeto unico901.5 mm171.5Sin sensor sin base-0.5 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío con pantalla LED / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87180Objeto unico802,0 mm143.5MVS-030AB-0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87180Objeto unico802,0 mm143.5MPS-V23-0,35 MPaNormalmente abierto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87180Objeto unico802,0 mm143.5MPS-V23-0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Presostato para vacío mecánico / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87180Objeto unico802,0 mm143.5MPS-V23-0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Presostato para vacío mecánico-87180Objeto unico802,0 mm143.5MPS-V23-0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87180Objeto unico802,0 mm171.5Sin sensor con base-0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87180Objeto unico802,0 mm171.5Sin sensor sin base-0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Ninguno-87180Objeto unico802,0 mm132.5Sin sensor sin base-0,35 MPaNormalmente cerrado
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Filtrar / Válvula de retención (retención de vacío) / Presostato para vacío con pantalla LED / Válvula para romper el vacío / Compatible con descomposición al vacío-87180Objeto unico952,0 mm143.5MVS-030AB-0.5 MPaNormalmente cerrado

Cargando…

Información básica

Forma del cuerpo principal Unidad Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Rc1/4 Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Rc1/4
Actuación Forma de alto caudal Rango de presión de operación(MPa) 0.2::0.6 Temperatura ambiente(℃) 0::60
Voltaje de la válvula electromagnética DC24V Método de cableado de la válvula electromagnética tipo de conector Material del cuerpo PA
Fluidos aplicables Aire comprimido sin aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico