(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Eyector de vacío de ahorro de espacio serie ZQ (ZQ105/ZQ107/ZQ110)

Eyector de vacío de ahorro de espacio serie ZQ (ZQ105/ZQ107/ZQ110)
  • Descuento por volumen

Interruptor de presión de vacío fácil de usar.
[Características]
· Tipo de botón pulsador para una operación más fácil.
· Interruptor de presión de vacío con pantalla LED.
· Puede copiar hasta 10 interruptores simultáneamente.
· La configuración del sensor del lado maestro (fuente de copia) se puede copiar en los sensores del lado esclavo.
· Reducción del trabajo de montaje.
· Ayuda a prevenir errores de configuración.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZQ1053M-K1Y5L-EAMG-5
ZQ1053M-K15L-FK
ZQ1053M-K15LO-EBK-0
ZQ1071U-J1Y5L-F-00-Q
ZQ1071U-J16L-EAG-22
ZQ1071U-K1Y5L-EBGK-00-Q
ZQ1071U-K1Y5L-ECMG-52-Q
ZQ1071U-K1Y5L-F
ZQ1071U-K15L-EAGK-00
ZQ1071U-K15L-EAMG-22
ZQ1071U-K15L-EBG-00-Q
ZQ1071U-K15L-EEGK-22
ZQ1071U-K15L-F
ZQ1071U-K15LO-EAMGK-00
ZQ1073M-K15L-EAG-0
ZQ1073M-K15L-EAG-3
ZQ1073M-K15LB-EBGK-0
ZQ1101U-J15L-D51CL
ZQ1101U-J15L-ECG-00
ZQ1101U-J15L-ECMG-00
ZQ1101U-J15L-EEG-00
ZQ1101U-K1Y5L-EAMG-20
ZQ1101U-K15L-EBG-00
ZQ1101U-K15L-EBMG-00
ZQ1101U-K15L-ECMG-00
ZQ1101U-K15LB-F
ZQ1101U-K15LO-EBG-00
ZQ1101U-K15LO-EBG-00-Q
ZQ1101U-Q15L-F-33
ZQ1103M-J15L-F
ZQ1103M-K15L-EAGK-3
ZQ1103M-K15L-EAK-3
ZQ1103M-K15L-EBG-0
ZQ1103M-K15L-EBMG-0-Q
ZQ1103M-K15L-EBP-0
ZQ1103M-K25LO-FK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Tamaño de ajuste del puerto de vacío de un toque Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Puerto de suministro de aire Tamaño de ajuste de un toque Aplicación Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Combinación de válvula de suministro y válvula de liberación. Entrada eléctrica Especificaciones de salida Especificaciones de la unidad Tensión nominal de la válvula solenoide Entrada eléctrica del interruptor de vacío Marcado CE Tipo de válvula Soporte A Función Accionamiento manual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

14Codo de ajuste de un toqueφ4--colectores-0,5 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)NPN colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Unidad SI fija24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoNinguno-Tipo de CC de baja potencia (0,5 W)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

14----colectores-0,5 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)Solo filtro de succión-24 V DC-NingunoCon válvula de retención-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

14M5---colectores-0,5 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector tipo L, sin conector (con supresor de luz / sobretensión)PNP colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Con función de selección de unidad24 V DCSin conectorNingunoCon válvula de retención-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

23M5-M5-Artículo individual100,7 mmNormalmente cerrado / NAConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)Solo filtro de succión-24 V DC-Marcado CENinguno-Tipo de CC de baja potencia (0,5 W)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

23Acoplamientos de un toqueφ4Acoplamientos de un toqueφ4Artículo individual100,7 mmNormalmente cerrado / NAConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)NPN colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Con función de selección de unidad12 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoNingunoCon soporte ATipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-M5-M5-Artículo individual-0,7 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)PNP colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Con función de selección de unidad24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorMarcado CECon válvula de retención-Tipo de CC de baja potencia (0,5 W)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Codo de ajuste de un toqueφ4Acoplamientos de un toqueφ4Artículo individual-0,7 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)NPN colector abierto 1 salida + voltaje analógico (0 a -101 KPa)Unidad SI fija24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorMarcado CENinguno-Tipo de CC de baja potencia (0,5 W)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-----Artículo individual-0,7 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)Solo filtro de succión-24 V DC-NingunoNinguno-Tipo de CC de baja potencia (0,5 W)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

23M5-M5-Artículo individual100,7 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)NPN colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Con función de selección de unidad24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoCon válvula de retención-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Acoplamientos de un toqueφ4Acoplamientos de un toqueφ4Artículo individual-0,7 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)NPN colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Unidad SI fija24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoNinguno-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-M5-M5-Artículo individual-0,7 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)PNP colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Con función de selección de unidad24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorMarcado CENinguno-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Acoplamientos de un toqueφ4Acoplamientos de un toqueφ4Artículo individual-0,7 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)Colector abierto PNP 1 salida + voltaje analógico (0 a -101 KPa)Con función de selección de unidad24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoCon válvula de retención-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-----Artículo individual-0,7 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)Solo filtro de succión-24 V DC-NingunoNinguno-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-M5-M5-Artículo individual-0,7 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector tipo L, sin conector (con supresor de luz / sobretensión)NPN colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Unidad SI fija24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoCon válvula de retención-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

23M5---colectores100,7 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)NPN colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Con función de selección de unidad24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoNinguno-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

23Acoplamientos de un toqueφ6--colectores100,7 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)NPN colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Con función de selección de unidad24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoNinguno-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-M5---colectores-0,7 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)PNP colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Con función de selección de unidad24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoCon válvula de retención-Tipo estándar (1 W para CC)Con cerradura
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-----Artículo individual-1,0 mmNormalmente cerrado / NAConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)1 salida, salida PNP + salida analógica (-100 a 0 kPa)Con función de selección de unidad24 V DCTipo de conector, longitud del cable de 3 mNingunoNinguno-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-M5-M5-Artículo individual-1,0 mmNormalmente cerrado / NAConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)NPN colector abierto 1 salida + voltaje analógico (0 a -101 KPa)Con función de selección de unidad24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoNinguno-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-M5-M5-Artículo individual-1,0 mmNormalmente cerrado / NAConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)NPN colector abierto 1 salida + voltaje analógico (0 a -101 KPa)Unidad SI fija24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoNinguno-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-M5-M5-Artículo individual-1,0 mmNormalmente cerrado / NAConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)Colector abierto PNP 1 salida + voltaje analógico (0 a -101 KPa)Con función de selección de unidad24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoNinguno-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Acoplamientos de un toqueφ4M5-Artículo individual-1,0 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)NPN colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Unidad SI fija24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoNinguno-Tipo de CC de baja potencia (0,5 W)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

46M5-M5-Artículo individual221,0 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)PNP colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Con función de selección de unidad24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoNinguno-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

46M5-M5-Artículo individual221,0 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)PNP colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Unidad SI fija24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoNinguno-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

46M5-M5-Artículo individual221,0 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)NPN colector abierto 1 salida + voltaje analógico (0 a -101 KPa)Unidad SI fija24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoNinguno-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-----Artículo individual-1,0 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)Solo filtro de succión-24 V DC-NingunoNinguno-Tipo estándar (1 W para CC)Con cerradura
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-M5-M5-Artículo individual-1,0 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector tipo L, sin conector (con supresor de luz / sobretensión)PNP colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Con función de selección de unidad24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoNinguno-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

46M5-M5-Artículo individual221,0 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector tipo L, sin conector (con supresor de luz / sobretensión)PNP colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Con función de selección de unidad24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorMarcado CENinguno-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Acoplamientos de un toqueφ6Acoplamientos de un toqueφ6Artículo individual-1,0 mmEnclavamiento positivo común / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)Solo filtro de succión-24 V DC-NingunoNinguno-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo push-lock
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-----colectores-1,0 mmNormalmente cerrado / NAConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)Solo filtro de succión-24 V DC-NingunoNinguno-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Acoplamientos de un toqueφ6--colectores-1,0 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)NPN colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Con función de selección de unidad24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoCon válvula de retención-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Acoplamientos de un toqueφ6--colectores-1,0 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)NPN colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Con función de selección de unidad24 V DCSin conectorNingunoCon válvula de retención-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

46M5---colectores221,0 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)PNP colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Con función de selección de unidad24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorNingunoNinguno-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-M5---colectores-1,0 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)PNP colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Unidad SI fija24 V DCCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorMarcado CENingunoCon soporte ATipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-M5---colectores-1,0 mmNormalmente cerrado / normalmente cerradoConector enchufable tipo L, longitud de cable: 0,3 m (con supresor de luz / sobretensión)PNP colector abierto 2 salidas (0 a -101 KPa)Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)24 V DCSin conectorNingunoNingunoCon soporte ATipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

46----colectores221,0 mmNormalmente abierto / normalmente cerradoConector tipo L, sin conector (con supresor de luz / sobretensión)Solo filtro de succión-24 V DC-NingunoCon válvula de retención-Tipo estándar (1 W para CC)Tipo de empuje sin bloqueo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Unidad Funcion adicional Silenciadores / Filtrar Vacío supremo(kPa) -80
Categoría de operación Normalmente cerrado Rango de presión de operación(MPa) 0.3::0.5 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5:50::

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico