(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Resorte estándar ISO TJL

Resorte estándar ISO TJL
  • Descuento por volumen

Un estándar original basado en el estándar internacional ISO10243. Elogiado en Europa y en todo el mundo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TJL10X25
TJL10X44
TJL10X51
TJL10X76
TJL12.5X25
TJL12.5X38
TJL12.5X51
TJL16X25
TJL16X64
TJL16X89
TJL16X102
TJL16X305
TJL20X25
TJL20X38
TJL20X115
TJL20X139
TJL20X152
TJL25X25
TJL25X44
TJL25X115
TJL32X38
TJL32X152
TJL32X178
TJL40X51
TJL50X127
TJL50X203
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga (rango seguro)
(N)
Longitud sin comprimir
(mm)
O.D.
(φ)
ID de bobina ID
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10107.01~150.002510512
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10107.01~150.00441056.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10107.01~150.00511055.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10107.01~150.00761053.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.002512.56.324
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.003812.56.315.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.005112.56.311.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.002516830
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.006416811.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.00891688.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.001021687.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10230.01~580.003051682.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~25201060
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~38201039.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~115201013
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~139201010.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~15220109.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~252512.590
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~442512.551.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~1152512.519.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~38321692.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~152321623
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~178321629.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~51402098
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~127502578.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~203502549.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Silicon Chrome Steel para resortes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico