(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resorte de molde (carga extra pesada SB)

Resorte de molde (carga extra pesada SB)
  • Descuento por volumen

El principal fabricante de muelles de Corea. Alta calidad, bajo costo y entrega inmediata

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SB08X10
SB08X15
SB08X20
SB08X25
SB08X30
SB08X35
SB08X40
SB08X45
SB08X50
SB08X55
SB08X60
SB08X65
SB08X70
SB08X75
SB08X80
SB08X90
SB10X15
SB10X20
SB10X25
SB10X30
SB10X35
SB10X40
SB10X45
SB10X50
SB10X55
SB10X60
SB10X65
SB10X70
SB10X75
SB10X80
SB10X90
SB10X100
SB12X20
SB12X25
SB12X30
SB12X35
SB12X40
SB12X45
SB12X50
SB12X55
SB12X60
SB12X65
SB12X70
SB12X75
SB12X80
SB12X90
SB12X100
SB14X20
SB14X25
SB14X30
SB14X35
SB14X40
SB14X45
SB14X50
SB14X55
SB14X60
SB14X65
SB14X70
SB14X75
SB14X80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Max. Carga (rango seguro)
(N)
Largo libre
(mm)
O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
(Constante de resorte)
(kgf/mm)
1 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

230.01~580.001084166.0116.94
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.001584110.7411.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.00208483.018.47
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.00258466.446.89
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.00308455.375.65
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.00358447.434.84
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.00408441.554.24
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.00458436.953.77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.00508433.223.39
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.00558430.183.08
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.00608427.642.82
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.00658425.582.61
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.00708423.722.42
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.00758422.152.26
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.00808420.782.12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.00908418.421.88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.0015105148.8615.19
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.0020105110.2511.25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.002510588.29
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.003010573.57.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.003510563.016.43
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.004010555.175.63
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.0045105495
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.005010544.14.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.005510540.084.09
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.006010536.753.85
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.006510534.013.47
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.007010531.463.21
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.007510529.43
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.008010527.642.82
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.009010524.52.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.0010010522.052.25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.0020126142.114.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.0025126113.6811.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.003012694.779.67
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.003512681.248.29
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.004012671.057.25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.004512663.116.44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.005012656.845.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.005512651.655.27
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.006012647.334.83
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.006512643.514.44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.007012640.474.13
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.007512637.733.85
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.008012635.383.61
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.009012631.563.22
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

230.01~580.0010012628.422.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

580.01~20147185.1218.89
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

580.01~2514714715
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

580.01~30147122.512.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

580.01~35147105.0610.72
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

580.01~4014791.929.38
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

580.01~4514781.738.34
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

580.01~5014773.57.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

580.01~5514766.846.82
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

580.01~6014761.256.25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

580.01~6514756.555.77
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

580.01~7014752.535.36
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

580.01~75147495
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

580.01~8014745.964.69

Cargando…

Información básica

Material SAE9254 Color Marrón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico