(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Polieterétercetona / Muelle de plástico PEEK/PB

Polieterétercetona / Muelle de plástico PEEK/PB
  • Descuento por volumen

Se utiliza en entornos hostiles con inmersión en disolventes o productos químicos corrosivos, como equipos de fabricación de semiconductores. La durabilidad y la resistencia química varían según el entorno operativo. Pruebe en su ubicación antes de usar.

PDF

 
Número de Parte
PEEK/PB-2.2-3-L20
PEEK/PB-4-8-L20
PEEK/PB-4-8-L50
PEEK/PB-6-10-L20
PEEK/PB-6-10-L50
PEEK/PB-8-12-L20
PEEK/PB-8-12-L50
PEEK/PB-20.5-25-L36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Carga permitida (rango configurable)
(N)
Longitud libre L
(mm)
O.D. D
(φ)
ID d
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Longitud continua
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

10PEEK~1.502032.20.0610.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10PEEK8.51~16.0020841.5712.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10PEEK8.51~16.0050840.4530
1 Pieza(s)Disponible

34 Días o más

10PEEK4.51~8.50201060.6211
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10PEEK8.51~16.00501060.7831
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10PEEK1.51~4.50201280.4912
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10PEEK16.01~30.00501281.0330
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Resina POM (Polioximetileno)~1.50---0.209$0.20924

Cargando…

  1. 1

Información básica

Condición de superficie final No a tierra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico