(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Resorte estándar ISO TJH (Números de pieza)

Resorte estándar ISO TJH
  • Descuento por volumen

Un estándar original basado en el estándar internacional ISO10243. Elogiado en Europa y en todo el mundo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TJH10X32
TJH10X38
TJH10X44
TJH16X25
TJH16X38
TJH20X25
TJH20X44
TJH20X51
TJH20X89
TJH25X25
TJH25X32
TJH25X38
TJH25X44
TJH25X139
TJH25X178
TJH32X38
TJH32X44
TJH32X51
TJH32X64
TJH32X127
TJH40X64
TJH40X139
TJH40X203
TJH40X229
TJH50X115
TJH50X178
TJH63X178
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga (rango seguro)
(N)
Longitud sin comprimir
(mm)
O.D.
(φ)
ID de bobina ID
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10150.01~230.003210520.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10150.01~230.003810517.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10150.01~230.004410515.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~2516880
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~3816852.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~252010160
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~44201090.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~51201078.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~89201044.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~252512.5266.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~322512.5208.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~382512.5175.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~442512.5151.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~1392512.548
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~1782512.537.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~383216298.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~443216257.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~513216222.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~643216177.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~127321689.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~644020260.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~1394020119.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~203402082.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~229402072.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~1155025217.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~1785025140.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10580.01~1786338224.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Silicon Chrome Steel para resortes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico