(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: casquillo de manguera, BSPP hembra con asiento abocinado hembra de 30°, serie SR-04 (Números de pieza)

Adaptadores de manguera hidráulica: casquillo de manguera, BSPP hembra con asiento abocinado hembra de 30°, serie SR-04
  • Descuento por volumen

Un soporte estándar cuyos materiales se seleccionan rigurosamente para una excelente tolerancia a la presión y apriete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SR-04-12-2W

Número de Parte
SR-04-12-2W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador Tipo de rosca de conexión Tornillo hembra × Conexiones de manguera Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS
Tornillo T1 Tamaño G 30 ° Hoja hembra, 1/2 Diámetro nominal 12 Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente
Adaptador de conexión SR-13,SR-14,SR-17,SR-33,SR-35 Diámetro interno del cilindro externo 23.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SR-04-12-2W de la serie Adaptadores de manguera hidráulica: casquillo de manguera, BSPP hembra con asiento abocinado hembra de 30°, serie SR-04.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico