(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de tipo de junta tórica SWO3B-I-1, SWO3B-I-2 (diferentes diámetros)

Adaptador de tipo de junta tórica SWO3B-I-1, SWO3B-I-2 (diferentes diámetros)
  • Descuento por volumen

Un accesorio de metal SWO-3B equivalente con una rosca en el lado de conexión de la manguera y una rosca en el lado de la sección del hombro. Los dos hilos tienen diferentes tamaños.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SWO3B-I-1-9X6
SWO3B-I-1-12X9
SWO3B-I-1-19X12
SWO3B-I-1-25X19
SWO3B-I-2-6X9
SWO3B-I-2-9X12
SWO3B-I-2-12X19
SWO3B-I-2-19X25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/81/49×6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/23/812×9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/41/219×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 13/425×19
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/43/86×9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/81/29×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/23/412×19
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/4119×25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 R Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico