(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores para mangueras hidráulicas - Adaptador tipo junta tórica, BSPP macho a BSPT hembra, serie SSO-07

Adaptadores para mangueras hidráulicas - Adaptador tipo junta tórica, BSPP macho a BSPT hembra, serie SSO-07
  • Descuento por volumen

Un adaptador recto con una rosca de tubo macho paralela unilateral utilizada con puertos de junta tórica (hoja interior de 30 °) y tornillo hembra paralelo paralelo de una cara (con junta tórica).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSO-07-6
SSO-07-9
SSO-07-12
SSO-07-19
SSO-07-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/83/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/21/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/43/419
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 Rc Tipos de tornillo de conexión T2 G Puerto de conexión Metal Fitting SR-01
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico