(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador tipo codo SSR-36 (mismo diámetro)

Adaptador tipo codo SSR-36 (mismo diámetro)
  • Descuento por volumen

El SR-36 está hecho de SUS304.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el adaptador tipo codo SSR-36 (mismo diámetro), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSR-36-6
SSR-36-9
SSR-36-12
SSR-36-19
SSR-36-25
SSR-36-32
SSR-36-38
SSR-36-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/83/89
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/21/212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/43/419
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 11/41 1/432
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 11/21 1/238
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 2250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipos Adaptador A Codo de 45 °
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 R
Puerto de conexión Metal Fitting SR-05 Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico