(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores tipo T TR-Rc-R

Adaptadores tipo T TR-Rc-R
  • Descuento por volumen

Soporte en forma de T en el que un lado es una rosca de tubo macho paralela mientras que el otro es una rosca de tubo hembra cónica. La parte recta larga es un accesorio de rosca de tubo macho cónico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T-R-RC-R-9

Número de Parte
T-R-RC-R-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Tee Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 R Tipos de tornillo de conexión T2 Rc Tipos de tornillo de conexión T3 R
Tornillo T1 Tamaño 3/8 Tornillo T2 Tamaño 3/8 Tornillo T3 Tamaño 3/8
Diámetro nominal 9 Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T-R-RC-R-9 de la serie Adaptadores tipo T TR-Rc-R.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico