(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador recto, NPTF macho a BSPP macho con asiento de 30°, serie SR-09GN (Números de pieza)

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de adaptador recto, NPTF macho a BSPP macho con asiento de 30°, serie SR-09GN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El lado de la manguera usa rosca concurrente de tubería de uso general (asiento interno de 30 °), el lado de montaje del dispositivo usa rosca cónica (NPT) para tubería de EE. UU.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-09GN-3
SR-09GN-6
SR-09GN-9
SR-09GN-12
SR-09GN-19
SR-09GN-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Hoja 30 ° G hembra, 1/81/83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/41/46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/83/89
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/21/212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/43/419
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 NPT Puerto de conexión Metal Fitting SR-05
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico