(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio reductor de adaptador recto, BSPT macho a BSPP macho con asiento de 30°, serie SSR-09 (Números de pieza)

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio reductor de adaptador recto, BSPT macho a BSPP macho con asiento de 30°, serie SSR-09
  • Descuento por volumen

Este es un producto con diferentes tamaños de tornillo paralelo de tubería SR-07 y tamaños de tornillo cónico de tubería. Hecho de material SUS304.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSR-09-3X6
SSR-09-6X3
SSR-09-6X9
SSR-09-9X12
SSR-09-12X9
SSR-09-12X19
SSR-09-19X12
SSR-09-19X25
SSR-09-25X19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Hoja 30 ° G hembra, 1/81/43×6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/41/86×3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/43/86×9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/81/29×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/23/812×9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 1/23/412×19
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/41/219×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° hoja hembra, 3/4119×25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja hembra, 13/425×19

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipos Adaptador A Recto
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°FCS Tipos de tornillo de conexión T2 R
Puerto de conexión Metal Fitting SR-05 Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico