(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica - conector de casquillo reductor, NPTF, serie 5406

Adaptadores de manguera hidráulica - conector de casquillo reductor, NPTF, serie 5406

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte
5406-08-04
5406-08-06
5406-16-04
5406-16-06
5406-16-08
5406-16-12
5406-20-04
5406-20-06
5406-20-08
5406-20-12
5406-20-16
5406-24-06
5406-24-08
5406-24-12
5406-24-16
5406-24-20
5406-32-06
5406-32-12
5406-32-16
5406-32-20
5406-32-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

2"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

2"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

2"1"
1 Pieza(s)

9 Días

2"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

2"1-1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Cojinete Rosca de conexión tipo M1 Otros
Rosca de conexión tipo M2 Otros Tratamiento de superficies Galvanizado Tipo de rosca lado 1 NPT (Masculino)
Tipo de rosca lado 2 NPT (Mujer)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico