(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector - Pasamuros, cierre rápido, tipo DK, latón niquelado, serie DU

Conector - Pasamuros, cierre rápido, tipo DK, latón niquelado, serie DU
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo atornillado.
· Un juego de 3 elementos que consiste en el cuerpo del conector táctil del panel (producto niquelado), tuerca y manguito.
· Accesorios dedicados a tubos DK.
· Solo los conectores están sellados.
· No es necesario envolver la cinta de sellado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DUT6

 
Número de Parte
DUT6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Panel Touch Connector Material Latón
Tratamiento de superficies Niquelado Tamaño de tubo 1 6 Área seccional efectiva 5.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DUT6 de la serie Conector - Pasamuros, cierre rápido, tipo DK, latón niquelado, serie DU.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico